Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Dőlésszög-pozícióérzékelő, DST X710, 180 °

098G2500

null: 10 - 36, Elektr. csatl.: AMP SuperSeal, Tengely típusa: Egyszeres, Specifikációkulcs: AV360000HC10 0033X00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. mérési tartomány [°]180 °
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.AMP SuperSeal
Elektromos csatlakozás mérete6 pin
Elektromos csatlakozó szabványa282108-1
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kimeneti jelCAN-open
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kör típusaSingle
Material DescriptionSensor DST X710-AV360000HC10 0033X00
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dosszié terméknévGIB
SpecifikációkulcsAV360000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
TartozékokNEM
Tengely típusaEgyszeres
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévDőlésszög-pozícióérzékelő
TerméktípusDST X710
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.059 Kilogramm
Nettó súly0.048 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.253 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428573061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm