Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Kézi működtetésű szabályozó szelep, REG 10

2415+562

Kimeneti csatlakozó mérete [mm]: 10, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 10, Belépő csatlakozás típus: Forrasztás, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztás, Kv érték [m³/h]: 0.17, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási keresztmetszet [mm2]3.0 mm²
Azonosító1
Belépő csatlakozás típusForrasztás
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]10.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
KészülékSapka
Kilépő csatlakozás típusForrasztás
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]10.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Max. Üzemi nyomás [bar]40.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]580 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatStandard változat
Színes festékZöld
TanúsítványLLC CDC EURO-TYSK
TermékcsoportElzáró- és szabályozószelepek
TermékleírásKézi szabályozó szelep
TerméknévKézi működtetésű szabályozó szelep
TerméktípusREG 10

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.518 Kilogramm
Nettó súly0.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.943 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm