Danfoss logo
Termosztátok, Veria WT45, Érzékelőtípus: Helyiség + padló, 16-product-details

Termosztátok, Veria WT45, Érzékelőtípus: Helyiség + padló, 16

189B4072

Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: LED

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolása20
ÉrzékelőtípusHelyiség + padló
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Garancia [év]2
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min]5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max]45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min]5 °C
Induktív terheléscos φ= 0.3 max 1A
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max]2.50 W
Tulajdonság
Érték
KijelzőtípusLED
Kína RoHS-megfelelőségYes
Magasság [mm]86 mm
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
MegnevezésVeria Control WT45 Black
Ohmikus terhelés, max. [A]16
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség [mm]86.00 mm
SzínFekete
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportTermosztátok
TerméktípusVeria WT45
Warranty type2-year product warranty

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg285 Gramm
Nettó súly150 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097