Termosztátok, Veria WT45, Érzékelőtípus: Helyiség + padló, 16
189B4071
Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: LED
189B4071
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Floor heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elem IP-besorolása | 20 |
| Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Garancia [év] | 2 |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
| Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
| Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 2.50 W |
| Kijelzőtípus | LED |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Magasság [mm] | 86 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Megnevezés | Veria Control WT45 White |
| Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 |
| Product line | 21 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség [mm] | 86.00 mm |
| Szín | Fehér |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Termosztátok |
| Terméktípus | Veria WT45 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 285 Gramm |
| Nettó súly | 150 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |