Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0134

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alakváltozási szilárdság [N]600 N
AlkalmazásFloor heating
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elem IP-besorolásaIPX7
ÉrszigetelésFEP
EU RoHS megfelelőségYes
Fűtési teljesítmény [W]200 W
Garancia [év]12
HidegvezetőIgen
Hidegvezető ereinek száma2
Hidegvezető hossza [m]2.3 m
Hidegvezető mennyisége1
Hidegvezető mérete [mm²]1.0 mm²
Hidegvezető típusaDTWB
Húzószilárdság [N]120 N
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső köpenyPVDF
Külső köpeny színeSárga
Lefedett terület [m²]2.00 m²
Material DescriptionVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
MegnevezésVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
Product line21
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szőnyeg hossza [m]4.00 m
Szőnyeg szélessége [m]0.5 m
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusVeria QM 100
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Vastagság [mm]3.50 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.33 Kilogramm
Nettó súly1.317 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség12.825 Liter
EAN/UPC5703466206683