Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Típus 3

183B6502

EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványYes
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.230V 50 Hz
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációVálasztható
HMV teljesítmény [kW] [Max]65 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W3 StS
MegnevezésEvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
TanúsítványCE
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0 PRO W
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.54 Kilogramm
Nettó súly10.04 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség79.909 Liter
EAN/UPC5715162513354