EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Típus 3
183B6002
EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
183B6002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | EPP |
| Burkolat opció | White-lacquered steel sheet |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csővezetékek | PPS composite |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | 230V 50 Hz |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Választható |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 65 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Hővezető képesség [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Légtelenítő szelep | Igen |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 |
| Megnevezés | EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3 |
| Mérés | Prepared for water and energy meter |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyári by-pass | Igen |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szűrő | Primary |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.54 Kilogramm |
| Nettó súly | 10.04 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513231 |