PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500
181H1334
Length [mm]: 2500
181H1334
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S62-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 31.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 31.2 Kilogramm |