PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-1500
181H1328
Length [mm]: 1500
181H1328
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS25 L1500 DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S62-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 31.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 31.2 Kilogramm |