Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-1300

181H1286

Length [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1300 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS62-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg31.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly31.2 Kilogramm