Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000

181H1284

Length [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1000 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS62-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg31.2 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly31.2 Kilogramm