MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000
181H1281
Length [mm]: 1000
181H1281
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1000 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S62-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 25 Kilogramm |
| Nettó súly | 25 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1305.082 Liter |