PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS25-1500
181H1232
Length [mm]: 1500
181H1232
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S55SE IS25 L1500 FEA DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S55SE-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 25 Kilogramm |
| Nettó súly | 25 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.291 Köbméter |