PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-600
181H1223
Length [mm]: 600
181H1223
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L600 DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S55SE-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 17 Kilogramm |
| Nettó súly | 17 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 611.208 Liter |