MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-2000
181H1220
Length [mm]: 2000
181H1220
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS25 FEA L2000 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S55SE-IS25-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 29.9 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 29.9 Kilogramm |