Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-2000

181H1219

Length [mm]: 2000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L2000 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS55SE-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg29.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly29.9 Kilogramm