Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-1500

181H1218

Length [mm]: 1500

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S55SE IS25 L1500 FEA DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS55SE-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg27.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly27.5 Kilogramm