Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-1300

181H1215

Length [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L1300 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS55SE-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg30.7 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly30.7 Kilogramm