MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-1000
181H1214
Length [mm]: 1000
181H1214
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS25 FEA L1000 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S55SE-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 30.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 30.7 Kilogramm |