PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG10/16-500
181H1101
Length [mm]: 500
181H1101
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L500 FEA ASME DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S47-IG10/16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 15.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.549 Köbméter |