Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000

181H1077

Length [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S47 IG150 L1000 FEA ASME DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS47-IG16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg21 Kilogramm
Nettó súly21 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség960.901 Liter