Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600

181H1062

Length [mm]: 600

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S47 IS25 FEA L600 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS47-IS25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.5 Kilogramm
Nettó súly19.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség752.578 Liter