PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600
181H1052
Length [mm]: 600
181H1052
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IS10 L600 FEA DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S47-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 28.3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 28.3 Kilogramm |