PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS10/16-1300
181H0993
Length [mm]: 1300
181H0993
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1300 DP PU |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S45SE-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 19 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 19 Kilogramm |