MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-400
181H0971
Length [mm]: 400
181H0971
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L400 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S45SE-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 441.361 Liter |