PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-1000
181H0905
Length [mm]: 1000
181H0905
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS10 L1000 DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S43-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 29.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 29.6 Kilogramm |