MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1500
181H0890
Length [mm]: 1500
181H0890
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1500 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S43-IS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 29.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 29.6 Kilogramm |