Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000

181H0886

Length [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS6 L1000 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS43-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22.5 Kilogramm
Nettó súly22.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1277.637 Liter