MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600
181H0882
Length [mm]: 600
181H0882
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S43-IS25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 29.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 29.6 Kilogramm |