MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600
181H0881
Length [mm]: 600
181H0881
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S43-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20 Kilogramm |
| Nettó súly | 20 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.98 Köbméter |