PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000
181H0846
Length [mm]: 2000
181H0846
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS10/16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 26 Kilogramm |
| Nettó súly | 26 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1843.2 Liter |