Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1300

181H0842

Length [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1300.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP PUR
Tulajdonság
Érték
ModelS41/S42-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusPU Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly26 Kilogramm