MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500
181H0827
Length [mm]: 1500
181H0827
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 25 Kilogramm |
| Nettó súly | 25 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1505.304 Liter |