Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600

181H0821

Length [mm]: 600

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS41/S42-IS10/16/25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Nettó súly26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség654.48 Liter