Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000

181H0786

Length [mm]: 2000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L2000div.b.,min.w
Tulajdonság
Érték
ModelS41/S42-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly26 Kilogramm