Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1000

181H0780

Length [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S41-42 IS PN6,L1000DIV.B
Tulajdonság
Érték
ModelS41/S42-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg26 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly26 Kilogramm