PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1300
181H0686
Length [mm]: 1300
181H0686
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L1300 DP PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 35.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 35.1 Kilogramm |