MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300
181H0676
Length [mm]: 1300
181H0676
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 21.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 21.1 Kilogramm |