Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600

181H0673

Length [mm]: 600

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS36-IS10/16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg33.7 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly33.7 Kilogramm