PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-750
181H0611
Length [mm]: 750
181H0611
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 750.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSS31aIG,L750F.clos.,FOAM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 15.5 Kilogramm |