Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300

181H0496

Length [mm]: 1300

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21SE IS25 L1300 FEA DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS21SE-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15 Kilogramm
Nettó súly15 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.664 Köbméter