Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500

181H0476

Length [mm]: 1500

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS21/S22-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly17 Kilogramm