Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-1000

181H0473

Length [mm]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozásDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hossz [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IG L1000 DP MW
Tulajdonság
Érték
ModelS21/S22-IG10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévAccessory
TerméktípusMW Insulation jacket

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly16.4 Kilogramm