MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-600
181H0472
Length [mm]: 600
181H0472
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IS10-16 L600 DP MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S21/S22-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11 Kilogramm |
| Nettó súly | 11 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 369.648 Liter |