PU Insulation jacket, PU-FOAM, S9A-IG10/16/25-400
181H0163
Length [mm]: 400
181H0163
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 400.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S9A IG L400 FC PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S9A-IG10/16/25-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.8 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 7.8 Kilogramm |