MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-600
181H0160
Length [mm]: 600
181H0160
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L600 FC MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S9A-IG10/16/25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.8 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 7.8 Kilogramm |