PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IG16-500
181H0133
Length [mm]: 500
181H0133
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L500 FC PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S8A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 7.3 Kilogramm |