PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IS16-250
181H0128
Length [mm]: 250
181H0128
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 250.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L250 FC PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 5.4 Kilogramm |