PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IT10-200
181H0125
Length [mm]: 200
181H0125
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 200.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IT/FT L200 FC PUR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S8A-IT10-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | PU Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 6 Kilogramm |