MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-750
181H0123
Length [mm]: 750
181H0123
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hossz [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L750 FC MW |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Termékcsoport | Heat exchangers |
| Terméknév | Accessory |
| Terméktípus | MW Insulation jacket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 6 Kilogramm |